- Referencia:
- VX 8660.091
- Ejecución
- Nueva versión
con aireación - Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Altura: 100 mm
- Adecuado para
- Adecuado para ancho/profundidad: 800 mm
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1, 12
- Peso/UE
- 1,93 kg
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Adecuado para
- para sistema de zócalo VX, chapa de acero, nueva versión
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177982932
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descripción producto
- VX Pantallas de zócalo con aireación, para An./Pr.: 800 mm, chapa de acero
Pantallas de zócalo, con aireación para sistema de zócalo VX, chapa de acero, nueva versión
Referencia: VX 8660.091
Para la ventilación del armario a través del zócalo. En zócalos de 200 mm de altura es posible el montaje de una o dos pantallas con aireación. La fijación opcional de pantallas permite también el montaje de las pantallas con aireación en el lateral de la cantonera.