- Referencia:
- VX 8660.400
- Material
- Chapa de acero
- Unidad de envase
- 2 soportes de montaje para zócalo
Incl. material de fijación
- Peso/UE
- 0,096 kg
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Posibilidades de montaje
- Para el equipamiento interior a pantallas verticales
- A pantallas con un giro de 90° no se precisa el soporte, ya que en esta posición pueden utilizarse directamente las perforaciones de las pantallas
- Adecuado para
- para sistema de zócalo VX, chapa de acero, nueva versión
- Código arancelario
- 83024900
- EAN
- 4028177984776
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descripción producto
-
VX Soporte de montaje para zócalo de chapa de acero, para pantallas de zócalo Al. 100/ 200 mm