Pantallas de zócalo, laterales, 200 mm, acero inoxidable para sistema de zócalo VX

Referencia: VX 8620.082

Las pantallas de acero inoxidable se utilizan en la profundidad para el cierre lateral de una unidad de zócalo.

Referencia:
VX 8620.082
Descripción producto
Para el cierre lateral de una unidad de zócalo y la estabilización adicional o el equipamiento interior de zócalos ensamblados. En zócalos de 200 mm de altura es posible el montaje de una pantalla de 200 mm de altura o dos de 100 mm.
Material
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Superficie
Pulimentada, grano 400
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Dimensiones
Altura: 200 mm
Adecuado para
Profundidad: = 600 mm
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1, 3R, 4, 4X, 12
Peso/UE
4,5 kg
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Código arancelario
94039910
EAN
4028177922426
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descripción producto
Pantalla de zócalo VX, lateral, Al.: 200 mm, para Pr.: 600 mm, acero inoxidable, 1.4301
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle