Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 16-01-2020
El artículo es sustituido por:
8640048
Pantallas de zócalo laterales, 200 mm para sistema de zócalo VX, chapa de acero
Referencia: VX 8620.048
Las pantallas se utilizan en la profundidad para el cierre lateral de una unidad de zócalo.
- Referencia:
- VX 8620.048
- Descripción producto
- Para el cierre lateral de una unidad de zócalo y la estabilización adicional o el equipamiento interior de zócalos ensamblados. En zócalos de 200 mm de altura es posible el montaje de una pantalla de 200 mm de altura o dos de 100 mm.
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Altura: 200 mm
- Adecuado para
- Profundidad: = 1.100 mm
Adecuado para ancho/profundidad: 1.100 mm - Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177944657
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descripción producto
- VX Base/plinth trim panels, sides, front and rear, H = 200 mm, for W: 1100 mm