Cantonera de zócalo con pantallas de zócalo, delante y detrás, 200 mm, acero inoxidable

Referencia: VX 8620.062

Cantoneras de zócalo con autoposicionamiento adaptado al sistema de armarios ensamblables, según la aplicación con o sin pantallas de zócalo. Grandes aberturas en la cantonera para facilitar el acceso a la conexión roscada, puede cerrarse mediante una cubierta angular y de ensamblaje.

Referencia:
VX 8620.062
Descripción producto
Cantoneras de zócalo con autoposicionamiento adaptado al sistema de armarios ensamblables, según la aplicación con o sin pantallas de zócalo. Grandes aberturas en la cantonera para facilitar el acceso a la conexión roscada, puede cerrarse mediante una cubierta angular y de ensamblaje.
Material
Cantonera de zócalo: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Pantalla de zócalo delante/detrás: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Cubierta angular y de ensamblaje: plástico
Superficie
Pantalla: pulimentada, grano 400
Unidad de envase
4 cantoneras de zócalo
4 cubiertas angulares
1 cubierta de ensamblaje
1 pantalla de zócalo frontal/posterior, 200 mm
2 pantallas de zócalo, delante/detrás, 100 mm de altura
Incl. material de fijación
Observación
Pantallas laterales de zócalo para el cierre de una unidad de zócalo, la estabilización de los zócalos entre sí o el equipamiento interior del zócalo
Dimensiones
Altura: 200 mm
Adecuado para
Anchura: = 1.000 mm
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1, 3R, 4, 4X, 12
Peso/UE
12,7 kg
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Código arancelario
94039910
EAN
4028177922358
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descripción producto
Cantonera de zócalo VX con pantalla de zócalo, delante y detrás, Al.: 200 mm, para An.: 1000 mm, acero inoxidable, 1.4301
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle