- Referencia:
- AX 2820.122
- Descripción producto
- Cantonera con gran abertura para facilitar el acceso a la conexión roscada, puede cerrarse mediante una cubierta plástica angular.
- Material
- Cantonera de zócalo: chapa de acero
Pantalla de zócalo delante/detrás: Chapa de acero
Cubierta angular: plástico
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- 4 cantoneras de zócalo, 200 mm de altura
4 cubiertas angulares
1 pantalla de zócalo frontal/posterior, 200 mm
2 pantallas de zócalo, delante/detrás, 100 mm de altura
Incl. material de fijación
- Observación
- Pantallas de zócalo, laterales para el cierre de una unidad de zócalo
- Dimensiones
- Altura: 200 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: AX
Anchura: = 1.200 mm
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1, 3R, 4, 12
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso/UE
- 5,79 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177942622
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descripción producto
-
AX Cantoneras de zócalo con pantalla de zócalo, delante y detrás, Al.: 200 mm, para An.: 1200 mm