El producto se dejará de fabricar a partir de: 31-12-2023
Recomendación de producto alternativo:
5301325
Protección antivuelco para TS IT
Referencia: DK 7825.250
Protección antivuelco para armarios de servidores TS. La protección antivuelco extraible se puede montar posteriormente en el bastidor inferior del armario de los armarios de servidores y se saca únicamente en caso de necesidad.
- Referencia:
- DK 7825.250
- Descripción producto
- La protección antivuelco extraíble puede montarse de forma rápida y segura al bastidor inferior de los racks TS IT y extraerse únicamente en caso necesario.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Observación
- La protección antivuelco no puede utilizarse conjuntamente con chapas de entrada de cables o bastidor de suelo, ni zócalo.
- Capacidad de carga (estática)
- 150 kg
- Adecuado para
- Profundidad: 1.000 mm
- Adecuado para profundidad
- 1.000 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 7,296 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177402683
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descripción producto
- DK ANTIVUELCO T=1000 MM
- Documentos
- Info sheet