- Referencia:
- SZ 9765.248
- Material
- Acero inoxidable 1.4016 (AISI 430)
- Superficie
- Caja: texturizada, poliéster puro resistente a UV
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Anchura: 1.000 mm
Altura: 660 mm
Profundidad: 500 mm - Adecuado para
- Tipo de armario: MFG 8
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 31 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177686724
- Descripción producto
- SZ Zócalo de suelo para armario multifunción MFG 8, para An.: 1000 mm, Pr.: 500 mm, acero inoxidable