Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-01-2020
El artículo de sustitución indicado es adecuado para los sistemas de armarios KX, AX, AX IT, armarios de poliéster AX:
2584100
Fijación a postes para KL, EB, BG, AE, KS y cajas murales CS
Referencia: SZ 2584.000
Para una fijación cómoda y segura a postes redondos o cuadrados.
- Referencia:
- SZ 2584.000
- Descripción producto
- Para una fijación cómoda y segura a postes redondos o cuadrados.
- Aplicación
- Para postes de diámetro: Ø de 40 hasta 190 mm
- Para postes de medida: ◻ de 50 a 150 mm
- Material
- Guías perfil, perfil de estanqueidad: chapa de acero
Brida de fleje: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) - Superficie
- Guía perfil, perfil de estanqueidad: galvanizado
- Unidad de envase
- 2 guías perfil, 600 mm de longitud
2 bridas de fleje
4 escuadras metálicas
4 tornillos y tuercas enjauladas M8 para montaje al armario
4 piezas de apriete - Posibilidades de montaje
- equipado para armarios de 600 mm de ancho
- El corte de la guía o taladros adicionales en el armario permiten el montaje de la fijación a poste en armarios más grandes y pequeños
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso/UE
- 2 kg
- Código arancelario
- 83024900
- EAN
- 4028177028760
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- SZ SUJECCION A POSTES P/KL-AE-KS, 1P.
- Documentos
- Instrucciones