Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-10-2021
El artículo es sustituido por:
8186245
- Referencia:
- DK 7824.186
- Descripción producto
- Para colgar en la parte superior. Cierre de seguridad nº 3524 E. Bulones de puesta a tierra con superficie de contacto.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- 2 laterales con 4 cierres de seguridad respectivamente nº 3524 E
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
TS IT
Altura: 1.800 mm
Profundidad: 600 mm - Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso/UE
- 32,5 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177232372
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descripción producto
- DK LATERAL MONTAJE A PRESION 1800x600
- Documentos
- Instrucciones