Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-10-2021
La serie de productos TS IT es sustituida por la serie VX IT. La referencia que ha seleccionado no tiene producto de sustitución. Utilice nuestro configurador Rittal VX IT para configurar su VX IT de acuerdo con sus necesidades específicas.:
8126245
Lateral, con cierre para TS, TS IT
Referencia: DK 7824.226
Lateral, cerrable con llave, chapa de acero, para TS
- Referencia:
- DK 7824.226
- Descripción producto
- Para colgar en la parte superior. Cierre de seguridad nº 3524 E. Bulones de puesta a tierra con superficie de contacto.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- 2 laterales con 4 cierres de seguridad respectivamente nº 3524 E
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
TS IT
Altura: 2.200 mm
Profundidad: 600 mm - Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso/UE
- 35,5 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177232433
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descripción producto
- DK LATERAL MONTAJE A PRESION 2200x600
- Documentos
- Instrucciones