Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-10-2021
El artículo es sustituido por:
5301257
- Referencia:
- DK 5501.060
- Ventajas
- Sencilla manipulación
- Montaje sin herramientas
- Cierre de aldabilla incl. cierre de seguridad 3524E
- Bloqueo interior opcional con posible equipamiento posterior
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 7035
RAL 7035 - Unidad de envase
- Parte superior
Parte inferior
Cable de puesta a tierra
Material de fijación - Adecuado para
- Tipo de armario: TS IT
Altura: 2.200 mm
Profundidad: 1.000 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 19 kg
- EAN
- 4028177678750
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descripción producto
- TS IT LATERAL DIVIDIDO 2200x1000 - 1Ud.
- Documentos
- Instrucciones