Pared divisoria estanca, partida en vertical, atornillable para VX IT

Referencia: VX_IT 5301.321

Pared estanca para VX IT. Para el montaje/desmontaje posterior de armarios ensamblados.

Referencia:
VX_IT 5301.321
Descripción producto
Para el montaje/desmontaje posterior de armarios ensamblados. El perfil de estanqueidad integrable refuerza la estanqueidad del armario en caso de climatización o aplicaciones con gas de extinción. El montaje puede realizarse desde el exterior, antes de ensamblar el armario, o desde el interior con el armario ya ensamblado. Dado que la pared divisoria estanca se encuentra dentro de la estructura, puede realizarse su equipamiento en cualquier momento. No es necesario mantener distancias de ensamblaje específicas entre los armarios.
Material
Chapa de acero, galvanizada
Unidad de envase
2 pantallas
4 tapas
Carril de montaje
Junta
Incl. material de fijación
Adecuado para
Altura: = 2.450 mm
Profundidad: = 1.200 mm
Observación para el montaje
El montaje/desmontaje solo es posible en el armario sin equipamiento interior
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Código arancelario
94039910
EAN
4028177954984
ETIM 7.0
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
VX IT Pared divisoria, 2450x1200mm., 1 P.
Documentos
Info sheet
Instrucciones