Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-10-2021
Recomendación de producto alternativo:
5301287
- Referencia:
- DK 7831.725
- Descripción producto
- Pared de separación fijada entre dos armarios. Dispone de 3 taladros de Ø 40 mm en las 4 esquinas para la entrada de cables, tuberías, etc. Los taladros pueden taparse con las boquillas escalonadas adjuntas. Para la entrada de cables, simplemente cortar la boquilla según la sección deseada.
- Material
- Pared divisoria estanca: chapa de acero
Boquilla escalonada: plástico según UL 94-HB - Superficie
- Pared divisoria estanca: galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. 12 boquillas escalonadas Ø 40 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS IT
Altura: 2.200 mm
Profundidad: 1.000 mm - Observación
- Utilizar el estribo de unión TS 8800.490. No puede utilizarse en combinación con una junta de ensamblaje. La junta existente debe retirarse previamente al montaje.
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 33 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177689008
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- TS PARED SEPARACION CIEGA 2200x1000MM
- Documentos
- Info sheet