Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 15-01-2019
El artículo de sustitución indicado es adecuado para el lateral atornillable VX, VX IT:
8106260
Bisagra para lateral TS, atornillable, chapa de acero
Referencia: TS 8800.110
El ángulo de abertura de 180º permite un acceso sin obstáculos. El montaje puede realizarse a elección desde el interior y exterior del armario. Sustituir los 3 soportes planos por bisagras. El grado de protección del armario se mantiene a pesar de las bisagras.
- Referencia:
- TS 8800.110
- Descripción producto
- El ángulo de abertura de 180º permite un acceso sin obstáculos. El montaje puede realizarse a elección desde el interior y exterior del armario.
- Ventajas
- El grado de protección del armario se mantiene a pesar de las bisagras
- Aplicación
- Sustituir los 3 soportes planos por bisagras
- Material
- Cinc fundido a presión
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. tornillos de fijación
- Observación
- Sólo utilizando una bisagra de 180º pueden montarse las bisagras del lateral y la puerta en el mismo perfil de armario
- ¡Atención! Los laterales con y sin bisagras, así como las puertas y los dorsales deben encontrarse siempre unos frente a los otros.
- A cada perfil vertical del armario sólo debe fijarse mediante bisagras una superficie (bisagras del lateral)
- Unidad de embalaje
- 6 pza(s).
- Peso/UE
- 0,966 kg
- Código arancelario
- 83021000
- EAN
- 4028177246997
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Descripción producto
- TS BISAGRA P/LATERAL ATORNI.
- Documentos
- Info sheet