Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 15-01-2019
El artículo de sustitución indicado es adecuado para el sistema de armarios VX:
8609230
Cubierta con puerta para TS
Referencia: TS 8609.030
Cubierta con puerta para TS, para la protección y el revestimiento de conectores u otros elementos instalados
- Referencia:
- TS 8609.030
- Ventajas
- Para la protección y el revestimiento de conectores u otros elementos instalados
- Entrada de cables opcional por arriba o abajo
- Material
- Cubierta: Chapa de acero, 1,5 mm
Puerta: chapa de acero, 2,0 mm - Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Cubierta
Puerta con cierre de barras y bombín de doble paletón
1 cubierta para arriba o abajo. - Adecuado para
- Tipo de armario: TS 8
Altura: = 2.000 mm
Profundidad: = 600 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 43 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177250710
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descripción producto
- TS CUBIERTA CON PUERTA 2000x600, RAL7035
- Documentos
- Info sheet