- Referencia:
- VX 4920.000
- Descripción producto
- En combinación con la cubierta del interruptor principal también se cumplen los requisitos UL 508-A para combinaciones ensambladas. Para ello se precisan diferentes componentes según la combinación.
- Posibilidades de montaje
- Para la transmisión del cierre del armario principal a los armarios secundarios de la combinación. Se precisa una barra con la misma anchura del armario para cada armario secundario.
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
TS
Anchura: = 1.200 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX: = 1.200 mm
Tipo de armario: TS
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Peso/UE
- 5,99 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177114029
- ETIM 7.0
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descripción producto
-
Barras VX, para cierre para puerta para combinaciones ensambladas. para An.: 1200 mm