Listón de protección contra el polvo para VX, TS, VX SE

Referencia: SZ 2425.100

Como protección contra la acumulación de polvo entre la puerta y el perfil horizontal del armario. El listón protector ofrece espacio para la colocación de rotulación o logotipos.

Referencia:
SZ 2425.100
Descripción producto
Como protección contra la acumulación de polvo en el canto superior de la puerta y entre la puerta y el perfil horizontal del armario. El listón protector ofrece espacio para la colocación de rotulación o logotipos.
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. cubierta de plástico transparente para tiras de rotulación (alt. 29,5 mm).
Observación
También puede utilizarse en combinación con la cubierta para zona de ensamblaje superior
Dimensiones
Longitud: 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
0,62 kg
Código arancelario
76169990
EAN
4028177463028
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
SZ Listón de protección contra el polvo, para VX, TS, VX SE, Long.:800 mm
Documentos
Info sheet