- Referencia:
- DK 5301.540
- Descripción producto
- Para sustituir a las puertas existentes.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Pintada
- Color
- Puerta: RAL 7035
Empuñadura Confort VX: RAL 9005
- Unidad de envase
- Puerta con empuñadura Confort para cilindros medios con cierre de seguridad 3524 E
4 bisagras de 130°, interiores
Incl. material de fijación
- Observación para el montaje
- Para un ángulo de abertura de la puerta de 180° en ensamblajes, se precisa una bisagra para ensamblaje de 180°
- Observación
- Ángulo de abertura de la puerta en ubicación independiente de máx. 165°
- Ángulo de abertura de la puerta en ensamblaje máx. 110°
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX IT
Anchura: = 800 mm
Altura: = 2.000 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 32,6 kg
- EAN
- 4028177955080
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descripción producto
-
VX IT Puerta de chapa de acero, una pieza, ciega, 800x2000, 1 P.