El producto se dejará de fabricar a partir de: 30-01-2020
El artículo de sustitución indicado es adecuado para el sistema de armarios AX con aldabilla, AX IT con aldabilla, E-Box KX, puerta parcial VX:
2537300
Empuñadura basculante para CM
Referencia: CM 5001.062
Para reequipamiento a un sistema alternativo de cierre como cilindro medio, elementos de seguridad, candado, etc.
- Referencia:
- CM 5001.062
- Ejecución
- para candado y bombines de cierre
Preparado para el montaje de cilindros medios de 40 o 45 mm de longitud total (según DIN 18 252) - Descripción producto
- La superficie de la puerta puede aprovecharse para la instalación de componentes, ya que la empuñadura no precisa espacio para el movimiento lateral.
- Color
- Caja: semejante a RAL 9005
Asa: semejante a RAL 9006 - Longitud
- 242 mm
- Dimensiones
- Anchura: 50 mm
Profundidad: 17,5 mm
Longitud: 242 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0,86 kg
- Código arancelario
- 83024110
- EAN
- 4028177502246
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Descripción producto
- CM EMPUÑADURA ABATIBLE P/ CANDADO
- Documentos
- Instrucciones