- Referencia:
- FT 2736.540
- Ejecución
- Perfil 60
- Descripción producto
- Para cubrir instrumentos de indicación y mando o escotaduras y como protección contra suciedad y líquidos, así como contra accesos no autorizados.
- Material
- Perfiles de aluminio extrusionado con cantoneras de cinc fundido a presión y cristal de seguridad simple.
- Superficie
- Marco base: texturizado, RAL 7035
Perfil de bisagra y de cierre: anodizado, natural
- Value base frame
- Hecho de vidrio de seguridad simple: elevada resistencia a disolventes y arañazos, antiestático, en caso de rotura escaso peligro de provocar heridas.
- Bombín de doble paletón de serie intercambiable por bombines de cierre de 27 mm, ejecución A y/o por el sistema de cierre Ergoform-S (excepto Al. = 270 mm)
- Bisagra con ángulo de abertura de 180º de fácil montaje.
- Value base frame
- Sus dimensiones permiten atornillarlo con facilidad a la puerta (puede utilizarse el marco tubular de la puerta como plantilla de taladros).
- Ajustable en altura.
- Proporciona estabilidad a la escotadura de la puerta.
- Oculta el canto cortado.
- La suciedad no se deposita sobre la junta, no puede extraerse el cristal al estar protegido, al abrir la puerta no penetra suciedad ni líquido por detrás de la ventana.
- Perfil de bastidor con 30 o 60 mm de altura
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 54
- Observación
- Bombín de doble paletón de serie intercambiable por bombines de cierre de 27 mm, ejecución A y/o por el sistema de cierre Ergoform-S (excepto Al. = 270 mm)
- No adecuado para exteriores
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
TS
VX SE
Anchura: = 600 mm
- Dimensiones
- Anchura: 500 mm
Altura: 670 mm
Profundidad: 77 mm
- Superficie libre
- Anchura ventana visualización: 363 mm
Altura ventana visualización: 598 mm
- Prof. montaje para componentes (máx.)
- 63 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 6,85 kg
- Código arancelario
- 76101000
- EAN
- 4028177476448
- ETIM 7.0
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Descripción producto
-
FT Ventana, para VX, TS, VX SE, perfil 60, An.Al.Pr. 500x670x77 mm, para An. 600 mm