Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-01-2020
El artículo de sustitución indicado es adecuado para los sistemas de armarios VX, VX SE, para equipamiento de la puerta AX:
4599200
Estribo de montaje para AE
Referencia: SZ 2327.000
Para la fijación de canales para cables, soportes de tubos flexibles para cables, cubiertas para protección contra contacto, elementos de puerta, soportes y fijación de cables.
- Referencia:
- SZ 2327.000
- Descripción producto
- Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.
- Datos técnicos
- Taladro de Ø 4,5 mm en retícula 25 mm
- Aplicación
- Para la fijación de
- Canales para cables
- Soporte para tubo
- Cubiertas para protección contra contactos
- Montajes en la puerta
- Captación y fijación de cables
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Posibilidades de montaje
- En puertas
- Observación para el montaje
- En la AE de acero inoxidable se precisa adicionalmente el listón de montaje perforado
- Observación
- Según el tipo de AE es necesario adecuar la longitud de los estribos al pretroquel
- Adecuado para tipo de armario
- AE
- AE de acero inoxidable
- Adecuado para anchura
- = 760 mm
- Unidad de embalaje
- 20 pza(s).
- Peso/UE
- 6,5 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177021303
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- SZ PERFIL PUERTA P/AE