El producto se dejará de fabricar a partir de: 31-12-2023
- Referencia:
- DK 5501.200
- Descripción producto
- Adecuado para TS IT, con puertas de chapa de acero cerradas, partidas en vertical y para armarios TS con una anchura de 400 mm.
- Aplicación
- Para montaje vertical a los pernos roscados de la puerta
- Material
- Perfil tubular: Chapa de acero
Uniones angulares: plástico - Superficie
- Perfil tubular: Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para tipo de armario
- TS IT
- TS
- Adecuado para anchura
- 300 mm
- Adecuada para altura
- 2.000 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso/UE
- 13 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177678859
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- marco de tubo de puerta anxal 600x2000 para TS-IT sólido
- Documentos
- Instrucciones