Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 15-01-2019
El artículo es sustituido por:
9682318
- Referencia:
- SV 9672.318
- Descripción producto
- Como cierre superior de la configuración frontal modular si se utilizan puertas parciales. Las placas frontales pueden extraerse desde el exterior, tras extraer los tornillos. El perfil de separación necesario para el montaje está incluido en la unidad de envase de las puertas parciales instaladas.
- Material
- Chapa de acero, 2 mm
- Superficie
- Pintura estructurada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Height front panel top
- 100 mm
- Adecuado para
- Anchura: = 800 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 2,15 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177697355
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Descripción producto
- SV Placa frontal IP 54 arriba
- Documentos
- Instrucciones