Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 15-01-2019
El artículo de sustitución indicado es adecuado para los sistemas de armarios VX, VX SE:
8618450
Listón de rotulación
Referencia: SZ 2403.000
Para una configuración individualizada de las indicaciones de campo de la puerta.
- Referencia:
- SZ 2403.000
- Descripción producto
- Para una configuración individualizada de las designaciones de los campos sobre la puerta.
- Color
- RAL 7033
- Unidad de envase
- Tiras de rotulación
Cubierta de plástico transparente
Material de fijación - Grosor del material
- 0,75 mm
- Dimensiones
- Anchura: 450 mm
Altura: 29 mm - Adecuado para
- Anchura: = 600 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0,34 kg
- Código arancelario
- 76169990
- EAN
- 4028177022324
- ETIM 7.0
- EC001288
- ECLASS 8.0
- 27149129
- Descripción producto
- SZ LIST.ROTULAC. P/ 600 ANCHO
- Documentos
- Info sheet