Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-01-2020
Imprimación para la protección contra la corrosión
Referencia: SZ 2438.800
La imprimación de un componente es adecuada como protección contra la corrosión en puntos sin pintura, ocasionados por golpes, escotaduras, etc. Se utiliza para volver a proteger puntos sin pintura de la corrosión. La imprimación cumple con la normativa IEC 61439 para conjuntos de aparamenta de baja tensión.
- Referencia:
- SZ 2438.800
- Descripción producto
- La imprimación de un componente es adecuada como protección contra la corrosión en puntos sin pintura, ocasionados por golpes o similares. Se utiliza para volver a proteger puntos sin pintura de la corrosión. La imprimación cumple con la normativa IEC 61439 para conjuntos de aparamenta de baja tensión.
- Ventajas
- Excelente adherencia
- Protección activa contra la corrosión
- Elevada capacidad de llenado
- Color
- Gris oscuro
- Contenido
- 1.000 ml
- Forma de entrega
- Bote pintura
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 1,31 kg
- Código arancelario
- 32129000
- EAN
- 4028177701977
- ETIM 7.0
- EC001899
- ECLASS 8.0
- 27409253
- Descripción producto
- SZ Pintura Anti-Corrosion, 1L., Gris