Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-06-2024
El artículo es sustituido por:
1562800
- Referencia:
- KL 1562.700
- Descripción producto
- Para el equipamiento también en el exterior de la caja. Tornillos de fijación en los accesorios de la caja.
- Material
- Chapa de acero, 2,0 mm
- Superficie
- Galvanizada
- Adecuado para
- Tipo de armario: KL
KL-HD
Anchura: = 200 mm
Altura: = 200 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0,48 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177010062
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descripción producto
- KL PLACA MONTAJE P/1502-16-23 KL PLACA DE MONTAJE PARA KL 1502, 1516 Y 1523