Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-01-2020
El artículo de sustitución indicado es adecuado para los sistemas de cajas de bornes KX, cajas KX Bus, cajas de bornes HD, cajas de bornes Ex:
1565800
Placa de montaje para KL y KL-HD
Referencia: KL 1565.700
Placas de montaje para equipamiento, también fuera de la caja.
- Referencia:
- KL 1565.700
- Descripción producto
- Para el equipamiento también en el exterior de la caja. Tornillos de fijación en los accesorios de la caja.
- Material
- Chapa de acero, 2,0 mm
- Superficie
- Galvanizada
- Adecuado para
- Tipo de armario: KL
Anchura: = 500 mm
Altura: = 200 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 1,5 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177010154
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descripción producto
- KL PLACA MONTAJE P/1505-1523