- Referencia:
- KX 1576.800
- Descripción producto
- Para el equipamiento también en el exterior de la caja. Tornillos de fijación en los accesorios de la caja.
- Material
- Chapa de acero, 2 mm
- Superficie
- Galvanizada
- Adecuado para
- Tipo de armario: Cajas de bornes KX
Cajas Bus KX
Anchura: = 400 mm
Altura: = 150 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0,75 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177925410
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descripción producto
-
KX Placa de montaje, para cajas de bornes KX y cajas Bus KX, para An.Al.: 125x385 mm