Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-12-2020
Juego de montaje para bandejas para aparatos con perfiles de adaptación de 19" en el TS
Referencia: TS 8800.580
Con equipamiento de 19" en TS, para montaje entre los perfiles de adaptación frontales y posteriores o los adaptadores de 482,6 mm (19") en armarios de 600 mm de ancho.
- Referencia:
- TS 8800.580
- Descripción producto
- Para montaje entre los perfiles de adaptación frontales y posteriores o los adaptadores de 482,6 mm (19") en armarios de 600 mm de ancho.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Observación
- Profundidad máx. de las bandejas = Profundidad armario - 100 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
Profundidad: 800 mm - Dimensiones de montaje
- Installation depth for components: 482,6 mm
Anchura de montaje para componentes: 19" - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 1,12 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177213203
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- TS JUEGO MONTAJE P/CAJON 19''- 800MM Con marco frontal abisagrado