Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-08-2021
- Referencia:
- TE 7526.760
- Ejecución
- cerrado
- Descripción producto
- Con las chapas modulares es posible variar la zona del suelo del TE.
- Aplicación
- Rogamos tenga en cuenta lo siguiente para la selección adecuada de la entrada de cables:
- Anchura armario menos 150 mm
- Profundidad armario menos 50 mm
- Material
- Chapa de acero, galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Anchura: 450 mm
Profundidad: 200 mm - Adecuado para
- Tipo de armario: TE
Anchura: 600 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 1,186 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177196544
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- TE CHAPA MODULAR 450X200
- Documentos
- Info sheet