El producto se dejará de fabricar a partir de: 31-10-2020
El artículo de sustitución indicado es adecuado para los sistemas de armarios VX, VX SE:
8618811
Perfil para la introducción de cables, posterior para TS, TP
Referencia: TS 8802.085
Para introducir directamente en la abertura del suelo.
- Referencia:
- TS 8802.085
- Descripción producto
- Para una estanqueidad de la entrada de cables en la abertura del suelo.
- Ventajas
- Adecuado especialmente para cables de una misma sección
- Con la placa de montaje en la posición más retardada es posible introducir los cables sin grandes radios de flexión de forma directa
- Datos técnicos
- Perfil de estanqueidad: Sección: 30 x 25 mm
- Aplicación
- Fijar directamente a la abertura del suelo/bandeja de base y a la chapa de suelo
- Material
- Perfil de aluminio extrusionado
Perfil de estanqueidad: espuma PU - Unidad de envase
- Perfiles a presión, incl. perfiles elásticos
- Observación
- 2 unidades son suficientes para una abertura del suelo de hasta ancho de armario 800 mm
- A partir de una anchura de armario de 1000 mm dispone de dos aberturas del suelo. Pueden montarse 4 piezas por armario
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS: = 800 mm
Tipo de armario: TP - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55 con montaje adecuado
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso/UE
- 0,31 kg
- Código arancelario
- 76042990
- EAN
- 4028177496361
- ETIM 7.0
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Descripción producto
- TS Perfil para la entrada de cables, posterior, para TS, VX SE, TP, para An.: 800 mm