Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-01-2021
Chapas para entrada de cables para montaje en el sistema TopPult TP
Referencia: SZ 5001.228
Una entrada de cables segura en combinación con boquillas para entrada de cables y de paso de conectores. Se monta en sustitución de las chapas de entrada de cables de serie.
- Referencia:
- SZ 5001.228
- Descripción producto
- Una entrada de cables segura en combinación con boquillas para entrada de cables y de paso de conectores. Se monta en sustitución de las chapas de entrada de cables de serie.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para
- Tipo de armario: TP: = 1.000 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0,56 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177523326
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- CM CHAPA ENTRADA DE CABLES 1000 MM