Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-01-2020
- Referencia:
- SZ 1158.500
- Ejecución
- cerrado
- Descripción producto
- Como pieza de repuesto/recambio para placas entrada de cables de serie adjuntas.
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Observación
- Encontrará la clasificación de los tamaños de las placas de entrada de cables en las correspondientes cajas
- Dimensiones
- Anchura: 220 mm
Profundidad: 90 mm - Adecuado para
- Tipo de armario: AE
- Placa de entrada de cables
- Tamaño: 2
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 66 en montajes en posición habitual, abajo
- Unidad de embalaje
- 6 pza(s).
- Peso/UE
- 1,5 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177224902
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descripción producto
- KL PLACA ENTRADA CABLES CERRAD RAL 7035 (6PZAS)