- Referencia:
- AX 2583.080
- Ejecución
- Para 8 juntas pequeñas
- Descripción producto
- Para un uso universal en todas las superficies y paredes, para la entrada de conectores preconfeccionados y cables con conector. Posibilidad de montaje también en escotaduras para conectores de 24 o 16 polos.
- Material
- Plástico
- Color
- Negro
- Unidad de envase
- Marco de estanqueidad
Bastidor de cierre
- Escotadura necesaria
- 91 x 46 mm (16 polos)
- Dimensiones
- Anchura: 126,08 mm
Profundidad: 70,08 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 66
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0,12 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177939905
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
-
SZ Marco de estanqueidad, para para paso de cables modular, para 8 juntas pequeñas o, para escotaduras para conectores (16 polos)