El producto se dejará de fabricar a partir de: 31-10-2021
- Referencia:
- DK 7241.005
- Descripción producto
- La caja de empalme de 19" sirve para el alojamiento de módulos de empalme y puede instalarse en cualquier rack para redes de 19", pudiéndose utilizar como punto final o de distribución. El alojamiento de módulos variable permite el montaje antigiro de cualquier módulo. La parte trasera de la caja se encuentra totalmente abierta para facilitar la entrada de cables. Una junta de estanqueidad de goma impide la entrada de polvo. Los cables de F.O. pueden fijarse mediante bridas o abrazaderas. Las escuadras de 482,6 mm (19") permiten un ajuste de la caja de hasta 100 mm en la profundidad sin escalonamientos. Además es posible extraer la caja por completo de las escuadras de 482,6 mm (19"). Dos bridas contra tracción, así como los clips de guiado de cables para los mazos de cables ofrecen una solución adecuada para el cableado de F.O..
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Caja de empalme
Clips de guiado de cables
Cubierta para módulos
Accesorios de fijación para patch-panel - Number of splicing cassettes max
- 2
- Observación
- Suministro sin patch-panels ni módulos de empalme
- Pr. de montaje
- 302 mm
- Unidades de altura
- 1 UA
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 3,355 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177167049
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Descripción producto
- DK CAJA DE EMPALME F.O.19'' 1UA