El producto se dejará de fabricar a partir de: 31-10-2021
- Referencia:
- DK 7241.024
- Descripción producto
- Con escotaduras para equipar con acoplamientos de F.O..
- Aplicación
- para caja de empalme de F.O., ajustable en prof., y Breakout-Box para F.O., 1 UA
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Nº de troqueles
- 24
- para conector de F.O.
- E-2000
- E-2000-Duplex
- SC
- LC-Duplex
- Observación referente a la referencia
- Para E-2000 Duplex sólo están disponibles la mitad de troqueles.
- Unidades de altura
- 1 UA
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0,263 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177435605
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Descripción producto
- DK PATCH-PANEL 1UA 24 PORT E-2000/SC