Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-10-2021
Patch-panels para cajas de empalme de F.O., posibilidad de cierre
Referencia: DK 7469.535
Existen 5 paneles de F.O. diferentes para distintos tipos de acoplamientos. Según la variante seleccionada y el tamaño del panel variará la cantidad de puntos de conexión del panel.
- Referencia:
- DK 7469.535
- Descripción producto
- Para las cajas de empalme es posible seleccionar varios paneles con diferentes escotaduras para el montaje de acoplamientos de F.O. Single o Dúplex.
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Nº de troqueles
- 24
- para conector de F.O.
- SC-Duplex
- LC-Quad
- Unidades de altura
- 2 UA
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0,514 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177167896
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Descripción producto
- DK PATCH PANEL 2UA SC-DUPLEX P/CAJA EMPALME