Unidad soporte con perfiles redondos, 3 UA para regletas LSA
Referencia: DK 7050.200
Para regletas LSA, para alojar 15 regletas de separación de perfil LSA 2/10, en 2 perfiles redondos de 12 mm de Ø, unidad de alojamiento integrable en todos los niveles de fijación de 482,6 mm (19").
- Referencia:
- DK 7050.200
- Descripción producto
- Para alojar 15 regletas de separación de perfil LSA 2/10, en 2 perfiles redondos de 12 mm de Ø. La unidad soporte puede integrarse en cualquier plano de fijación de 482,6 mm (19"). Con guía de entrada de cables posterior.
- Material
- Laterales: placas de aluminio
Escuadras en pulgadas/Perfiles: perfil de aluminio extrusionado - Unidad de envase
- Unidad soporte con perfiles redondos como juego de montaje.
- Dimensiones
- Anchura: 482,6 mm
Altura: 132,5 mm
Profundidad: 180 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 2,3 kg
- Código arancelario
- 76169990
- EAN
- 4028177221581
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261