Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-01-2020
El artículo es sustituido por:
8619500
- Referencia:
- SR 2026.200
- Ejecución
- Bastidor rígido, de tubo cuadrangular y perfil soporte de 3 cantos soldado.
- Descripción producto
- Para montaje de módulos de electrónica, 482,6 mm (19") sobre toda la altura.
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. bombín de doble paletón y accesorios de montaje.
- Adecuado para
- Tipo de armario: AE
Anchura: = 600 mm
Altura: = 380 mm - Unidades de altura
- 6 UA
- Adecuado para tipo de armario
- AE
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 4,6 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177013940
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- SR BASTIDOR MOVIL 6UA