El producto se dejará de fabricar a partir de: 31-01-2020
El artículo es sustituido por:
8619510
Bastidor móvil, pequeño para armarios TS, VX SE de 600 y 800 mm de ancho
Referencia: SR 2377.060
Equipamiento para armarios TS, de 600 mm y 800 mm, 3 - 18 alt.rack, para montaje de componentes de 482,6 mm (19˝).
- Referencia:
- SR 2377.060
- Descripción producto
- Para el montaje de componentes de 482,6 mm (19").
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. aldabilla con bombín de doble paletón
Material para la fijación al juego de montaje - Observación para el montaje
- Según la posición de montaje se precisan chasis de montaje PS 23 x 73 mm
- Observación
- para más posibilidades de equipamiento ver "Técnica en detalle"
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
VX SE
Anchura: = 600 mm
= 800 mm - Unidades de altura
- 6 UA
- Adecuado para tipo de armario
- TS
- VX SE
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 3 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177214972
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- SR Bastidor móvil, pequeño, para TS, VX SE, para An. 600/800 mm, 6 UA