El producto se dejará de fabricar a partir de: 31-01-2020
El artículo es sustituido por:
8619010
Bastidor móvil, grande, sin pantalla para armarios TS, VX SE de 600 y 1200 mm de ancho
Referencia: SR 2322.700
Para armarios de 600 mm y 1200 mm de ancho, 22 - 45 alt.rack, sin pantalla, para montaje de componentes de 482,6 mm (19˝).
- Referencia:
- SR 2322.700
- Descripción producto
- Para el montaje de componentes de 482,6 mm (19").
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. aldabilla con bombín de doble paletón
Material para la fijación al juego de montaje - Observación para el montaje
- Según la posición de montaje se precisan chasis de sistema TS 23 x 73 mm o chasis de sistema TS 17 x 73 mm
- Observación
- para más posibilidades de equipamiento ver "Técnica en detalle"
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
Anchura: = 600 mm
= 1.200 mm
Altura: ≥ 1.200 mm - Unidades de altura
- 22 UA
- Adecuado para tipo de armario
- TS
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 9,3 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177021198
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- SR Bastidor móvil, grande, sin pantalla, para TS, VX SE, para An. 600/1200 mm, 22 UA