El producto se dejará de fabricar a partir de: 31-01-2020
El artículo es sustituido por:
8619033
Bastidor móvil, grande, con pantalla para armarios TS, VX SE de 800 mm de ancho
Referencia: SR 2342.235
Para racks de 800 mm de ancho, 22 - 45 UA, con pantalla, para montaje de componentes de montaje de 482,6 mm (19").
- Referencia:
- SR 2342.235
- Ejecución
- Nivel de 19" central
- Descripción producto
- Para el montaje de componentes de 482,6 mm (19").
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Marco: galvanizado
Pantalla: pintada - Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. sistema de cierre de barras con bombín de doble paletón
Material para la fijación - Posibilidades de montaje
- En el TS/SE con ángulo de abertura de 180°
- Observación para el montaje
- Según la posición de montaje se precisan chasis de sistema TS 23 x 73 mm o chasis de sistema TS 17 x 73 mm
- Observación
- para más posibilidades de equipamiento ver "Técnica en detalle"
- En armarios TS, SE de dos puertas con una altura de 1800 o 2200 mm debe montarse el siguiente bastidor más pequeño a causa de la colisión con el cierre
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
VX SE
Anchura: = 800 mm
Altura: ≥ 2.000 mm - Unidades de altura
- 40 UA
- Adecuado para tipo de armario
- TS
- VX SE
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 23,6 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177165212
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- SR Bastidor móvil, grande, con pantalla, para TS, VX SE, para An. 800 mm, 40 UA, montaje centrado