El producto se dejará de fabricar a partir de: 31-10-2021
- Referencia:
- SR 7858.100
- Ejecución
- Ejecución para cargas pesadas, nivel de 19" lateral
- Descripción producto
- Para el montaje de componentes de 482,6 mm (19").
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Marco: galvanizado
Pantalla: pintada - Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. sistema de cierre de barras con bombín de doble paletón
Material para la fijación
Incl. juego de montaje, para al. de armario 2000 mm - Ángulo de abertura
- 130°
- Observación para el montaje
- Según la posición de montaje se precisan chasis de sistema TS 23 x 73 mm o chasis de sistema TS 17 x 73 mm
- Observación
- para más posibilidades de equipamiento ver "Técnica en detalle"
- En armarios TS, SE de dos puertas con una altura de 1800 o 2200 mm debe montarse el siguiente bastidor más pequeño a causa de la colisión con el cierre
- Capacidad de carga (estática)
- 350 kg
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
VX SE
Anchura: = 800 mm
Altura: = 2.000 mm - Unidades de altura
- 40 UA
- Adecuado para tipo de armario
- TS
- VX SE
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 26,5 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177438880
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- DK 19'' BASTIDOR MOVIL 40UA, RAL7035 CARGAS PESADAS
- Documentos
- Instrucciones