El producto se dejará de fabricar a partir de: 31-01-2020
El artículo es sustituido por:
8619042
- Referencia:
- SR 1996.535
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación para montaje al armario
- Ángulo de abertura
- 130°
- Capacidad de carga (estática)
- 1.500 N
- Note to permissible static load max.
- Posibilidad de montaje sólo con guía deslizante de la placa de montaje desmontada.
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
SE
Anchura: = 1.200 mm - Adecuado para tipo de armario
- TS
- SE
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 6,4 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177463097
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- SR Juego de montaje para bastidor móvil con bisagras de 130°, para TS, VX SE de An.:1200 mm