El producto se dejará de fabricar a partir de: 31-01-2020
El artículo es sustituido por:
8619042
- Referencia:
- SR 1996.835
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación para montaje al armario
- Ángulo de abertura
- 130°
- Capacidad de carga (estática)
- 1.500 N
- Note to permissible static load max.
- Carga máx. 800 N con guía deslizante de la placa de montaje TS desmontada.
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
SE
Anchura: = 1.200 mm - Adecuado para tipo de armario
- TS
- SE
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 5,44 kg
- Código arancelario
- 83024900
- EAN
- 4028177463103
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- SR GRUPO MONTAJE BASTIDOR MOVIL