El producto se dejará de fabricar a partir de: 31-01-2020
El artículo es sustituido por:
8619041: 8619041
8619050: 8619050
- Referencia:
- SR 1995.835
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación para montaje al armario
- Ángulo de abertura
- 130°
- Posibilidades de montaje
- En el bastidor móvil con nivel de 19" en el lateral
- Capacidad de carga (estática)
- 1.500 N
- Note to permissible static load max.
- Posibilidad de montaje sólo con guía deslizante de la placa de montaje desmontada.
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
SE
Anchura: = 800 mm - Adecuado para tipo de armario
- TS
- SE
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 3,85 kg
- Código arancelario
- 83024900
- EAN
- 4028177343528
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- SR GRUPO MONTAJE C/BISAG.130°, 800mm.