El producto se dejará de fabricar a partir de: 31-01-2020
El artículo es sustituido por:
8619600
- Referencia:
- SR 2377.860
- Material
- Travesaños: chapa de acero
Soporte combinado TS: cinc fundido a presión - Superficie
- Cromatada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación para montaje al armario
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
SE
Anchura: = 600 mm - Adecuado para tipo de armario
- TS
- SE
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 2,264 kg
- Código arancelario
- 83024900
- EAN
- 4028177231177
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- SR JUEGO BASTIDOR MOVIL A=600MM