Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 21-01-2021
El artículo es sustituido por:
8619051
- Referencia:
- VX 8619.050
- Descripción producto
- Para aumentar el ángulo de abertura de 130° a 180° en la posición de montaje más avanzada.
- Ventajas
- Óptimo acceso a los elementos y componentes de 19" situados detrás del bastidor móvil
- Material
- Fundición a presión
- Unidad de envase
- Bisagra arriba y abajo
Incl. material de fijación - Ángulo de abertura
- 180°
- Observación
- Solo es posible el montaje en VX
- Capacidad de carga (estática)
- 1.500 N
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0,849 kg
- Código arancelario
- 83021000
- EAN
- 4028177920293
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- Bisagra VX 180° para bastidor móvil, grande