Guías perfil

Accesorios para guías perfil

Accesorios para guías perfil.

Accesorios para guías perfil

Fijación adicional de guías perfil para VX IT, guía perfil de 19", Standard

Fijación adicional para guías perfil para VX IT para compensar cargas irregulares.

Accesorios para guías perfil

Fijación adicional de guías perfil para TS IT

Fijación adicional para guías perfil para TS IT para compensar cargas irregulares.

Accesorios para guías perfil

Fijación adicional de guías perfil con guías perfil en forma de L

Compensa la torsión de las guías perfil montadas en caso de cargas distribuidas no uniformemente, fijación directa a la guía perfil de 482,6 mm (19˝) y en el chasis de sistema montado en la profundidad.

Accesorios para guías perfil

Cintas métricas adhesivas 482,6 mm (19")

Con indicación numérica en pulgadas para identificar con exactitud las diferentes unidades de altura, hasta un máximo de 56 alt. rack.

Accesorios para guías perfil

Perfiles de 482,6 mm (19"), horizontales para perfiles de adaptación

Para la compensación entre los componentes de 482,6 mm (19") ubicados en la totalidad de la altura del armario y de la altura interior del armario.

Accesorios para guías perfil

Juego de fijación , 2 UA para componentes en pulgadas

Permite la integración rápida y sencilla de superficies de montaje adicionales de 2 alt. rack dentro de una caja a partir de la fijación al bastidor del armario o en la parte lateral a las guías perfil existentes.